Опубликуйте свои продукты
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Deluxe ceiling hatch available in a wide range of variations.

    The trim-type frame minimizes gaps, helping to prevent dust and debris from falling through.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    The inner frame can be mounted on any of the four sides of the outer frame, except for lockable models.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Cпецификация
    • ■CDZW30 / CDZW45 / CDZW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZW30K / CDZW45K / CDZW60K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZ20 / CDZ30 / CDZ45 / CDZ60 / CDZ3060

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 203 × 203 mm / 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ30K / CDZ45K / CDZ60K / CDZ3060K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ90A

      Color: Silver

      Type: Double Door

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CDZB30 / CDZB45 / CDZB60

      Color: Bronze

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZZ45 / CDZZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZP45

      Finish: Wood Grain

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm

       

      ■CDZG45A / CDZG60A

      Color: Silver

      Type: Ventilation Louver

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceiling-hatch-deluxe-cdz
    • Тип продукцииCeiling Hatch
    • Группа продукцииDeluxe Type
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit