Опубликуйте свои продукты
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    The slim design offers excellent aesthetics and ease of installation.

    The small trim on the outer frame allows for smooth installation.

    Manufactured at an ISO 14001-certified factory.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Cпецификация
    • ■CMJW30 / CMJW45 / CMJW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJ30 / CMJ45 / CMJ60

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJZ45 / CMJZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceiling-hatch-ultra-slim-joint-cmj
    • Тип продукцииCeiling Hatch
    • Группа продукцииUltra-Slim Joint Type
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit