Опубликуйте свои продукты
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    Features a slide-lock mechanism that can be easily opened and closed by hand without tools.

    The small trim on the outer frame conceals the cut edge of the ceiling material and allows for smooth installation.

    The adjustable mounting brackets accommodate ceiling board thicknesses from 9 to 25 mm.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Cпецификация
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • Тип продукцииCeiling Hatch
    • Группа продукцииUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit