Опубликуйте свои продукты
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

    The staggered rack arrangement helps reduce interference between handlebars and baskets.

    The rack offset can be adjusted between 400 and 450 mm to accommodate different bicycle types.

    Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

    Designed to accommodate bicycles weighing up to 40 kg.

    Cпецификация
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit