Опубликуйте свои продукты
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF
DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle stand designed specifically for fat bikes with extra-wide tires.

Suitable for fat bikes with tire widths from 100 to 120 mm.

The low-position stand provides stable and convenient bicycle storage.

Made of hot-dip galvanized structural steel pipe for durability and corrosion resistance.

Designed for fat bikes with wheel sizes of 20 inches or larger.

Cпецификация
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Тип продукцииBicycle parking
  • Группа продукцииBicycle stands
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit