Опубликуйте свои продукты
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW
DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

The two-rail design provides stable and smooth rack movement.

The height difference between racks helps reduce interference between handlebars and baskets.

Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

Made of weather-resistant aluminum for durability and ease of operation.

Cпецификация
  • ■SR-AFW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size: 12–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

    Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcycle-rack-aluminum-sliding-sr-afw
  • Тип продукцииBicycle parking
  • Группа продукцииBicycle racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit