Опубликуйте свои продукты
Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C
DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Sliding cycle rack designed for efficient, high-density bicycle storage.

The aluminum rail provides light and quiet rack operation.

A standard rack pitch of 220 mm enables efficient use of available bicycle parking space.

Available in base and extension configurations to accommodate different installation layouts.

Can be combined with compatible upper-tier racks for efficient use of vertical space.

Cпецификация
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcycle-rack-sliding-sr-c
  • Тип продукцииBicycle parking
  • Группа продукцииBicycle racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit