Опубликуйте свои продукты
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Wall-mounted vertical cycle rack designed for space-saving bicycle storage.

    The bicycle is stored vertically by simply hooking the front wheel onto the rack.

    A built-in gas damper assists with raising and lowering the bicycle for easier operation.

    The rack arm can be folded when not in use and can swing left or right to make efficient use of available space.

    A safety lock helps prevent the arm from springing upward unexpectedly.

    Cпецификация
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit