Опубликуйте свои продукты
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5
DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Vertical lift cycle rack designed to make efficient use of bicycle parking space.

The vertical lifting mechanism enables bicycles to be stored efficiently in two-tier parking layouts.

Equipped with an auto-return function that automatically raises the rack after the bicycle is removed.

Designed for easy and quiet operation, allowing the rack to be raised and lowered with minimal effort.

Safety features help prevent sudden upward movement and unintended rack operation.

Cпецификация
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Тип продукцииBicycle parking
  • Группа продукцииBicycle racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit