Опубликуйте свои продукты
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2
DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Waterproof and odor-resistant floor hatch with stainless steel trim, designed for concrete slabs.

The four-point bolt locking system and rubber gasket enhance waterproof and odor-resistant performance.

The top-sealing structure helps prevent water from accumulating inside the hatch.

Main components are made of corrosion-resistant stainless steel, except for the anchors.

Designed exclusively for mortar filling.

Suitable for pedestrian use.

Cпецификация
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • Тип продукцииFloor Hatch
  • Группа продукцииWaterproof & Odor-Resistant Type
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit