Опубликуйте свои продукты
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Premium waste storage unit combining stainless steel with an elegant wood-grain design.

    Designed for quiet and durable operation while blending naturally into outdoor spaces.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Cпецификация
    • ■CKS-1307-MS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwaste-storage-stainless-wood-cks-ms2
    • Тип продукцииWaste Storage
    • Группа продукцииClean Stocker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Хранилище
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit