Опубликуйте свои продукты
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Compact steel storage unit with a water-resistant design that helps protect stored items from rainwater.

    With a depth of only 400 mm, it is suitable for installation in limited spaces.

    Ideal for temporary household waste storage, parcel deliveries, and general outdoor storage.

    Equipped with gas dampers on both sides for safe and smooth door operation.

    Drainage holes in the bottom panel allow for easy cleaning with water.

    Cпецификация
    • ■CKH-1004WB / CKH-1004GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 200 L

      Dimensions: W1000 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W900 × D350 × H570 mm

      Weight: 24 kg

       

      ■CKH-1304WB / CKH-1304GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 300 L

      Dimensions: W1300 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W1200 × D350 × H570 mm

      Weight: 28.5 kg

       

      Material: Painted Hot-Dip Galvanized Steel

      Water Resistance: IPX4

      Level Adjustment Range: 0–30 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwaste-storage-steel-gray-ckh-b
    • Тип продукцииWaste Storage
    • Группа продукцииClean Stocker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Хранилище
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit