Опубликуйте свои продукты
717520 OUTDOOR time flow shower column
717520 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717520 OUTDOOR time flow shower column

    Time flow shower column for outdoors: Anodised aluminium shower column ready to fit. Fitted with two showers. Bottom inlet via stopcock F¾". TEMPOSOFT 2 time flow valves for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~15 seconds. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower heads with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Filters. Access panel with isolation valve and purge. Can easily be protected or taken apart in winter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка717520
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииoutdoor column
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2234
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)10646
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка