Опубликуйте свои продукты
792330 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792330 SECURITHERM shower panel

SECURITHERM dual control thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. With concealed inlet via flexibles, M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Handset with removable flexible via push-fit rapid STOP connector and wall support supplied. 2x ~30 second time flow valves to control fixed ROUND shower head and handset on flexible hose. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка792330
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10268
  • Ширина (мм)210
  • Глубина (мм)123
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)5540
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка