Опубликуйте свои продукты
792514 SECURITHERM shower panel
792514 SECURITHERM shower panel
792514 SECURITHERM shower panel
    DELABIE
    Архив

    792514 SECURITHERM shower panel

    Electronic thermostatic shower panel: Large stainless steel panel for wall-mounted, exposed installation. Concealed inlet via flexibles M½". SECURITHERM thermostatic mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Mains supply 230/6V. Shower starts when electronic push-button is pressed. Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar, can be adjusted, rain-effect spray. Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head. Integrated soap dish. Filters and non-return valves. Stopcocks M½". Concealed fixings. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка792514
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1220
    • Ширина (мм)253
    • Глубина (мм)157
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)6696
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers