Опубликуйте свои продукты
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 SR is a self-regulating ‘rotating drum’ window ventilator with a ‘Soft-Line’ design outer section. This window ventilator was introduced in 1992 and is being used with complete satisfaction in many projects.

Cпецификация
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoton-10-80-zr
  • Тип продукцииWindow Ventilation
  • Группа продукцииStandard Window Vents
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)94
  • Глубина (мм)79
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
  • Код ETIMEC010022
  • Название ETIMAir vent

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды