Опубликуйте свои продукты
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
Color Captain Chandelier 29"
    Dutton Brown

    Color Captain Chandelier 29"

    The Color Captain Chandelier is a two-tier chandelier of aluminum and solid brass, with a swivel mechanism on each tier that lets the arms rotate to adjust the fixture's shape and fit. Each tier measures 29 inches in length, with six inches of vertical distance between tiers. Powder-coated in a choice of 14 colors.

    The Captain is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 15 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for dry locations and is available in hanging heights from 18 to 84 inches, with custom heights on request, which makes it suited to dining tables, long islands, stairwells, and double-height spaces. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality and restaurant settings. 

    Cпецификация
    • Dimensions

      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      18", 24", 36", 48", 60", 72", & 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-captain-chandelier-29
    • Тип продукцииCaptain Chandelier
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)84
    • Ширина (дюймы)29
    • Глубина (дюймы)29
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit