Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT

The smallest member of the ATLANTIS product family, ATLANTIS MINI provides comfortable lighting thanks to its deeply positioned light source and lensed optical structure. Developed with LED technology, ATLANTIS MINI provides maximum energy savings, enabling both functional and aesthetically pleasing lighting.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Lens

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    Light Source: COB LED

    Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installation: Pendant

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаatlantis_pendant
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка