Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED

Designed in two configurations, round and square, LUP adds an elegant atmosphere to your spaces by addressing a wide range of uses from hotels to offices, hospitals to residences. It provides the right light distribution by combining multiple power, light color, angle and control combinations with alternatives suitable for different areas. Its lenses can be easily replaced where it is mounted according to the required light angle.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Surface Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlup_surface_mounted
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииDownlight / Spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка