Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - BİSTA
EAE Group

EAE Lighting - BİSTA

Designed in round and square forms, BISTA YV SBT is the ideal choice for accent lighting with its fixed body. Thanks to its deep light source, it minimizes the glare that may occur in the environment and maximizes visual comfort.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 40° / 60°

    Optical Cover: Transparent Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 28 W / 36 W

    Lumen Value: 2420 lm / 3330 lm / 4175 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbista
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииDownlight / Spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка