Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED

BLOOM IP65 provides the ideal lighting solution in accordance with standards in many areas such as medical product, medical equipment production, operating rooms and intensive care units that require cleanliness and hygiene. Thanks to its opal diffuser, it offers a homogeneous illumination that does not tire the eyes.
Cпецификация
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 24 W / 36 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbloom_ip65_recessed
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииRecessed Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка