Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED

    4.4 из 5 звезд4.4(15 отзывы)
    BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
    Cпецификация
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 17W / 37W / 40W / 50W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbloom_recessed_mounted
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииRecessed Mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка