Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM S NG RECESSED

Equipped with LED technology, BLOOM-S NG HE offers an environmentally friendly option with low energy consumption and saves energy, thus guaranteeing a long service life. BLOOM-S NG HE offers maximum performance in a wide range of applications and has an ambient operating temperature of -20°C to +40°C. It also includes an emergency kit that provides up to 3 hours of lighting in case of emergency.
Cпецификация
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Polistren Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 24W / 36W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbloom_s_ng_recessed
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииRecessed Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка