Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - CAPELLO
EAE Group

EAE Lighting - CAPELLO

CAPELLO is used for ensuring safe and decorative environments for the walking road and grass lightings.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing (Chromate Coated)

    Optical: Acrilic Diffuser

    Optical Angles: -

    IP Protection Class: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK06

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +45 °C

    Body Colors: RAL 7016

    Mounting Type: Ground Mounting

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcapello
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииRoad & Street Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка