Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED

Downled V6 combines elegant, compact design with high performance. The aluminum injection body ensures durability, while the opal diffuser provides uniform and comfortable light distribution. Operating at 220-240V AC, it is available in 10W, 20W, and 30W power options, with 4000K or 6500K color temperatures and a CRI above 80, meeting diverse lighting needs. With IP20 protection and IK02 impact resistance, it is ideal for indoor use, performing reliably between -20 °C and +35 °C. The recessed mounting design integrates seamlessly into modern interiors.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class (Housing): IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 10 W / 20 W / 30 W

    Source of Light: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: 9003

    Mounting Type: Recessed mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdownled_recessed_mounted
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииDownlight / Spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка