Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
    EAE Group
    Архив

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED

    It is suitable for environments where a high IP value is required. IP65 Protection Class is suitable for external environments and areas such as soffits, etc. Thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot effect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.

    Cпецификация
    • Housing               :              Aluminium Housing

      Optical System  :              PC Diffuser

      Optical Cover     :              Opal Diffuser

      IP Protection Class          :              IP20

      IK Impact Resistance Class           :              IK02

      Input Voltage       :              220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power       :              18 W

      Lumen Value      :              1459 lm

      Source of light   :              SMD LED

      Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI         :              >80

      Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

      Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type :              Surface Mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdownled_v2_surface
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииDownlight / Spotlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring