Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
    With its rectangular aesthetic and stylish design, STL FRAME brings its own dynamism to the spaces with its sharp lines. Thanks to its glare-controlled opal diffuser, it minimizes glare and provides homogeneous lighting.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаframe
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка