Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - HBC
EAE Group

EAE Lighting - HBC

EAE Lighting offers an optimum LED lighting solution for industrial facilities with a minimised total cost of ownership. Available with various lumen packages, light distributions and mounting options, HBC adapts the lighting to meet the specific needs of your environment. Thanks to its reliable performance and no need for relamping, HBC also minimizes maintenance costs. It provides a comfortable environment for your staff while limiting energy consumption. DALI and 1-10V control options are available.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PMMA / PC

    Optic Angles: Lens / Serigraphy Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK05

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhbc
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииHigh Bay - Low Bay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка