Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - HBL
EAE Group

EAE Lighting - HBL

With its productive LED technology, multi-lens optical structure and reliable performance it offers an optical comfort and it can be preferred for industrial use. Minimizing energy consumption and illumination costs, the product offers the optimum solution to applications.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 55° / 90°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -5 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhbl
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииHigh Bay - Low Bay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка