Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
With its upgraded LED technology, HBL V6 is shaping the future of high bay lighting solutions by making a significant advance in industrial lighting. With its high-end performance and low cost, it meets the needs of industrial facilities while its adjustable power level feature makes the HBL V6 luminaire a versatile lighting solution that can be customized to suit different needs. With 109 W - 144 W and 178 W power output options according to the requirements of the ambient conditions, it becomes possible with HBL V6 to achieve different lighting levels with a single luminaire for businesses and facilities.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 60° / 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 109 W / 144 W / 178 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 7022

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhbl_v6
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииHigh Bay - Low Bay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка