Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Lighting - KANOLED V3

    Kanoled provides exceptional durability with its IP65 protection class, resisting dust and water while ensuring uniform light distribution through energy-efficient LED technology — making it a reliable, efficient, and long-lasting lighting solution for gas stations, entry security control areas, and industrial facilities.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Sanded Glass, Transparent Glass

      Optical: 115°

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK08

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 60 W / 75 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Canopy

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkanoled_v3
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииCanopy Lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка