Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

LORY YV offers IP65 protection against dust and water splashes. Thanks to its high luminous efficiency, it achieves significant savings compared to conventional lighting. It offers comfortable lighting without creating glare with its deeply positioned rich spectrum LEDs.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Glass

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlory_yv
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииDownlight / Spotlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка