Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

NETA stands out in architectural spaces with its light effect and design. It maximizes eye comfort thanks to its opal diffuser. Bringing a stylish touch to interiors as a pendant, NETA provides flexibility to the designer in terms of placement thanks to its rounded shape with minimalist lines required by modern designs.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Rating: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Pendant

    Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnetaled_pendant
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка