Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2 , which appears as a pole-mounted LED luminaire, is an ideal choice for lighting landscape and urban areas with its three-arm round body design. In addition to providing full protection against dust and water splashes with IP65 protection class; it provides homogeneous lighting with its opal diffuser.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpb2_pb_v2
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииRoad & Street Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка