Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    PIXA MIDI comes in two different body configurations. Using LED light sources, PIXA MINI is an innovative luminaire that is energy efficient and minimizes your maintenance costs with its long service life. Thanks to its deeply positioned light source, it captures clear light output without creating glare. Depending on the lighting design, it has color temperature options from 2700K up to 6500K.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector

      Optical Angles: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Grade: IP20

      Impact Resistance (IK): IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power Consumption: 20 W / 27 W

      Light Source: COB LED

      Correlated Color Temperature (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Color Rendering Index (CRI): >80 / >90

      Operating Temperature Range: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted / Plasterboard

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpixa
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииDownlight / Spotlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка