Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP

An efficient alternative to general purpose HID floodlights with wide range of optic choice to cover the requirements of low area lighting, building surroundings and facade lighting. Ultra lightweight, compact housing design which provides maximum performance, ease of installation and high mechanical resistance make PROLIT KOMPAKT ideal solution for multi-purpose floodlight applications. DALI, 1-10V, DIMKO control options are available.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 95 W

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Light Source: Mid Power LED

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Floor Mounting

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprolit_kompakt_mp
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииFloodlights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка