Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED

STL can be used as a single module or combined in long lines to obtain an uninterrupted linear lighting system. In addition to being able to be used on the surface, it also brings a stylish touch to your living spaces as a pendant luminaire thanks to its mounting accessories. STL creates a new atmosphere in the area where it is used and provides uninterrupted lighting needed by your architectural areas.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Installation: Surface Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstl_surface_mounted
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка