Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - YPL
EAE Group

EAE Lighting - YPL

YPL NG stands out with its high efficiency and is a member of the linear sealed lighting family. Its plastic extrusion body with IP66 protection offers full resistance to dust and water, ensuring long-lasting performance in harsh environments. The opal diffuser delivers uniform light distribution for improved visual comfort, while IK09 impact resistance provides added durability. With power options ranging from 30 W to 53 W and a 6500K color temperature, it is ideal for industrial, commercial, and outdoor applications. Powered by Mid Power LED technology, it ensures energy savings and is easy to install with surface-mounted configuration
Cпецификация
  • Housing: Plastic Extrusion

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаypl
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLinear Etanj
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка