Опубликуйте свои продукты
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)
    • On demand hot water - no delay
    • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
    • Endless hot water - No storage capacity to deplete
    • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
    • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
    • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
    • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaccumixii
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13.75
    • Ширина (дюймы)5.25
    • Глубина (дюймы)4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 11 11
    • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка