Опубликуйте свои продукты
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D, 17”H x 14"W x 3.75”D, 17”H x 17”W x 3.75”, 17”H x 21”W x 3.75”D 

    • kW: 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW

    • 99.8% energy efficient

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeemax-homeadvantage
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCТеплообменник
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 11 11
    • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка