Опубликуйте свои продукты
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
    Eemax

    MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    • Point-of-use heating eliminates long hot water pipe runs
    • Compact design - fits virtually anywhere
    • Hot or cold water feed
    • Adjustable temperature control 50-140°F
    • T&P valve included
    • Single weld glass lined tank for extended life
    • Floor mount or wall hung (bracket included)
    • Status indicator light
    • 120V cord provided for ease of installation
    • ETL listed to UL174 and NSF373

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeemax-021
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCТеплообменник
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 11 11
    • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка