Опубликуйте свои продукты
Series Two Commercial Heaters
Eemax

Series Two Commercial Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Glass reinforced heating chambers in a unique flow path ensures optimum heat transfer and extended element life
  • Easy Installation - Simple NPT fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeemax-003
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)10.5
  • Глубина (дюймы)3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Наименование OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка