Опубликуйте свои продукты
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    The broad and relaxed form of Lottus Lounge, as well as its range of finishing options, make it a very comfortable informal collection, ideal for waiting rooms and hotels. It comes in two different backrest heights and diverse structures.

    Fixed or swivel, Lottus Lounge High is made with a 4-star aluminium base polished or lacquered in any of our colours. The shell is fully upholstered, it has a higher backrest and aluminium arms can be added, as well as natural or stained oak wooden ones. Furthermore, there is an ottoman available, which makes this model even more comfortable.

    Cпецификация
      • High-frequency moulded oak or birch plywood shell and E-1 adhesive
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • 4-point polished or lacquered aluminium base with anti-slip stopper
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7900L
    • Тип продукцииLottus Lounge
    • Группа продукцииLounge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)910
    • Ширина (мм)850
    • Глубина (мм)735
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)7.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (48)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (36)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)