Опубликуйте свои продукты
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
    Evolve Stone

    Georgetown Run Stone Veneer

    Arguably Evolve Stone’s most stately style, Georgetown Run includes the largest individual stones when compared with the other styles in the collection. Inspired by architecture lining the streets of the historic Georgetown district in Washington, D.C., this style is beautifully diverse and comprised of stones with varied heights and varied lengths. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Cпецификация
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 1 ¾" x 5", Largest Size Approx. 7" x 10"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgeorgetown-run-stone-veneer
    • Тип продукцииMortarless Series
    • Группа продукцииGeorgetown Run
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels