Опубликуйте свои продукты
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
    Evolve Stone

    National True Stone Veneer

    With a more linear, uniformed look, National True produces a scaled-down monumental appearance. Reminiscent of the building blocks of stonework seen on the National Monument in Washington, D.C., or even a local cathedral, National True offers a classic feel. As the fastest and easiest style to install, National True is proving to be a fan favorite. *Colors shown in images may vary slightly from actual product
    Cпецификация
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnational-true-stone-veneer
    • Тип продукцииMortarless Series
    • Группа продукцииNational True
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels