Опубликуйте свои продукты
GUADALUPE Black/beige wall lamp
GUADALUPE Black/beige wall lamp
GUADALUPE Black/beige wall lamp
    Faro Barcelona

    GUADALUPE Black/beige wall lamp

    Wall lamp with beige cylindrical shade designed by Faro Lab. A unique design to give a contemporary nuance to any space. It is capable of directing the light more firmly. Black structure.
    Cпецификация
    • Reference: 20031-80

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233089

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2003

      Screen material: Steel

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 170

      Depth: 235

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01395

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.443

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.967

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20031-80_-_guadalupe-black-beige-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL