Опубликуйте свои продукты
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
    Faro Barcelona

    MAGMA white and silver pendant lamp

    Light up your home with this contemporary pendant made of fiberglass. Now also customizable MAGMA.
    Cпецификация
    • Reference: 28398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776016415

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 622

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2325

      Length: 700

      Depth: 700

      Total diameter: 700

      Canopy diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 560

      Individual box width (MM): 730

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0.250463

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 6.15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL