Опубликуйте свои продукты
LOOP Black table lamp with clip
LOOP Black table lamp with clip
LOOP Black table lamp with clip
LOOP Black table lamp with clip
    Faro Barcelona

    LOOP Black table lamp with clip

    LOOP LED is a designer series created by Estudi Ribaudí. A classic set, but with a contemporary and warm nuance thanks to the wooden screen. A metal structure with a round base and an arm that ends up hugging the screen. The tabletop is ideal for illuminating the living room or bedroom. The light source is adjustable. Clamp accessory included.
    Cпецификация
    • Reference: 29568

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144569

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Table

      Series: 2957

      Screen material: Wood

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Cherry

      Diffuser finish: Translucent

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 450

      Length: 650

      Depth: 220

      Base diameter: 220

      Accessories included in the box: Pinza

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 700

      Volume Box Ind. Trawl: 0.01456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.69

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 3.9865

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29568_-_loop-led-black-table-lamp-with-clip
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL