Опубликуйте свои продукты
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black wall lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. This designer wall light is perfect for illuminating different environments in your home.
    Cпецификация
    • Reference: 29695

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178861

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Wall

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 400

      Length: 140

      Depth: 190

      Base diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 505

      Volume Box Ind. Trawl: 0.019001

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.615

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29695_-_le-vita-led-black-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL