Опубликуйте свои продукты
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
TREE Black floor lamp 60W
    Faro Barcelona

    TREE Black floor lamp 60W

    Light up your home with this contemporary design living room floor lamp made of steel and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí
    Cпецификация
    • Reference: 29868

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017122

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1675

      Length: 360

      Depth: 360

      Base diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 440

      Individual box width (MM): 440

      Length individual box (MM): 850

      Volume Box Ind. Trawl: 0.16456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.8

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 4.5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29868_-_tree-black-floor-lamp-60w
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНFloor lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111509
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL